Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Larghezza nominale pressurizzazione (mm) | Larghezza nominale scarico (mm) | Pressione di ingresso 1 (bar) | Isteresi max. pressione (bar) | Regolazione della pressione max. | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,985.03 € | 1 | 29 giorni | 0~ 0.4 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 11 | 12 | 3-4 | 0.05 | 2 | 1000 | 220 | 187328 | 2670 | |||
1,985.03 € | 1 | 6 giorni | 0~ 0.4 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 11 | 12 | 3-4 | 0.05 | 2 | 1000 | 220 | 187329 | 2670 | |||
2,010.03 € | 1 | 39 giorni | 0~ 1.2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 11 | 12 | 11-12 | 0.05 | 10 | 1000 | 230 | 187332 | 2670 | |||
2,010.03 € | 1 | 39 giorni | 0~ 1.2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 11 | 12 | 11-12 | 0.05 | 10 | 1000 | 230 | 187735 | 2670 | |||
1,629.18 € | 1 | 29 giorni | 0~ 0.4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 7 | 3-4 | 0.05 | 2 | 890 | 200 | 187335 | 1310 | |||
1,629.18 € | 1 | 29 giorni | 0~ 0.4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 7 | 3-4 | 0.05 | 2 | 890 | 200 | 187336 | 1310 | |||
1,661.17 € | 1 | 39 giorni | 0~ 1.2 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 7 | 11-12 | 0.05 | 10 | 890 | 200 | 187339 | 1310 | |||
1,661.17 € | 1 | 39 giorni | 0~ 1.2 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 7 | 11-12 | 0.05 | 10 | 890 | 200 | 187744 | 1310 | |||
1,213.54 € | 1 | 24 giorni | 0~ 0.4 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3 | 2 | 3-4 | 0.01 | 2 | 410 | 220 | 187350 | 915 | |||
1,213.54 € | 1 | 29 giorni | 0~ 0.4 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3 | 2 | 3-4 | 0.01 | 2 | 410 | 220 | 187351 | 915 | |||
1,253.72 € | 1 | 39 giorni | 0~ 1.2 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3 | 2 | 11-12 | 0.01 | 10 | 410 | 220 | 187347 | 915 | |||
1,253.72 € | 1 | 39 giorni | 0~ 1.2 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3 | 2 | 11-12 | 0.01 | 10 | 410 | 220 | 187762 | 915 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione | Gamma tensione di esercizio DC(V) | 18-30 | Grado di protezione | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Regolazione della pressione min.(bar) | 0 | Temperatura ambiente min.(bar) | 0 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
Temperatura min. del fluido(°C) | 0 | Mix. Temperatura del fluido(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Larghezza nominale pressurizzazione(mm)
Larghezza nominale scarico(mm)
Pressione di ingresso 1(bar)
Isteresi max. pressione(bar)
Regolazione della pressione max.
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali