Regolatore di pressione, serie MS9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS
MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS
MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS
MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS
MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS
MS9-LR-NG-D5-DI-AG-PSI-AS
MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Regolazione della pressione max. Misura N. componente produttore

223.18 €

1 4 giorni 4-564134

185.51 €

1 4 giorni 49564135

223.18 €

1 4 giorni 79564136

185.51 €

1 4 giorni 79564137

223.18 €

1 4 giorni 129564138

215.92 €

1 29 giorni 49564140

215.92 €

1 29 giorni 79564142

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1:: 2 Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale della copertura Rinforzato con PA
Materiale della sottobase Alluminio pressofuso Materiale della staffa di montaggio Alluminio pressofuso Materiale del connettore modulare Alluminio pressofuso
Materiale della punteria della valvola Lega di alluminio da lavorazione, NBR, POM Isteresi max. pressione(bar) 0.4 Regolazione della pressione min.(bar) 0.5
Temperatura ambiente min.(bar) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. del fluido(°C) -10
Mix. Temperatura del fluido(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Manometro con manometro Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata
Peso(g) 1400

Supporto tecnico