Regolatore di pressione, serie LRBS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LRBS-D-7-O-MIDI
LRBS-D-7-O-MINI
LRBS-D-O-MIDI
LRBS-D-O-MINI
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata di esercizio
(L/min)
Collegamento pneumatico 2 Regolazione della pressione max. Misura Manometro N. componente produttore Peso
(g)

218.34 €

1 29 giorni 3200G3/87MidiG1/4 preparato194687940

184.71 €

1 4 giorni 1600G1/47MiniG1/8 preparato194683350

211.14 €

1 39 giorni 3800G3/812MidiG1/4 preparato194686940

177.52 €

1 4 giorni 1800G1/412MiniG1/8 preparato194682350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1:: 1.6 Materiale dell’alloggiamento Zinco pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR
Materiale della sottobase Zinco pressofuso Materiale del pannello operatore Alluminio Collegamento pneumatico 1 Sottobase
Isteresi max. pressione(bar) 0.2 Regolazione della pressione min.(bar) 0.5 Temperatura ambiente min.(bar) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. del fluido(°C) -10 Mix. Temperatura del fluido(°C) 60
Classe di qualità dell’aria all’uscita Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte

Supporto tecnico