Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LRB-D-7-O-MIDI |
LRB-D-7-O-MINI |
LRB-D-O-MIDI |
LRB-D-O-MINI |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata di esercizio (L/min) | Collegamento pneumatico 2 | Regolazione della pressione max. | Misura | Manometro | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.65 € | 1 | 21 giorni | 3800 | G3/8 | 7 | Midi | G1/4 preparato | 197538 | 700 | |||
60.43 € | 1 | 7 giorni | 1800 | G1/4 | 7 | Mini | G1/8 preparato | 197534 | 250 | |||
82.46 € | 1 | 4 giorni | 3200 | G3/8 | 12 | Midi | G1/4 preparato | 197539 | 700 | |||
53.28 € | 1 | 4 giorni | 1600 | G1/4 | 12 | Mini | G1/8 preparato | 197535 | 250 |
Loading...
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.1:: 1.6 | Materiale dell’alloggiamento | Zinco pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della sottobase | Zinco pressofuso | Materiale del pannello operatore | PA | Collegamento pneumatico 1 | Sottobase |
Isteresi max. pressione(bar) | 0.2 | Regolazione della pressione min.(bar) | 0.5 | Temperatura ambiente min.(bar) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Mix. Temperatura del fluido(°C) | 60 |
Classe di qualità dell’aria all’uscita | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 2
Regolazione della pressione max.
Misura
Manometro
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali