Regolatore di pressione, serie PREL

Regolatore di pressione, serie PREL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1
PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1
PREL-186-HP3-V1-V-40CFX-1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo del segnale di uscita analogico Intervallo del segnale di ingresso analogico N. componente produttore

13,876.00 €

1 39 giorni 4 - 20 mA4 - 20 mA1709213

13,876.00 €

1 39 giorni 4 - 20 mA0 - 10 V1709211

13,876.00 €

1 39 giorni 0 - 10 V0 - 10 V1709212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0:: 5 Materiale dell’alloggiamento Alluminio anodizzato Materiale della copertura inferiore Alluminio anodizzato
Collegamento pneumatico 1 G1 Collegamento pneumatico 2 G1 Collegamento pneumatico 3 G1
Collegamento pneumatico 11 G1/4 Collegamento pneumatico 22 G1/4 Collegamento pneumatico 82 G1/2
Isteresi max. pressione(bar) 0.1 Regolazione della pressione min.(bar) 0.4 Regolazione della pressione max. 40
Temperatura ambiente min.(bar) 5 Temperatura ambiente max.(°C) 50 Temperatura min. del fluido(°C) 5
Mix. Temperatura del fluido(°C) 50 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Misura 186 Tensione di esercizio nominale DC(V) 24 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico