Regolatore di pressione, serie MS6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS6-LR-1/2-D5-AS
MS6-LR-1/2-D6-AS
MS6-LR-1/2-D6-AS-Z
MS6-LR-1/2-D7-AS
MS6-LR-1/2-D7-AS-Z
MS6-LR-1/4-D5-AS
MS6-LR-1/4-D6-AS
MS6-LR-1/4-D7-AS
MS6-LR-3/8-D5-AS
MS6-LR-3/8-D6-AS
MS6-LR-3/8-D6-AS-Z
MS6-LR-3/8-D7-AS
MS6-LRB-1/2-D5-A4-AS
MS6-LRB-1/2-D5-AS
MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS
MS6-LRB-1/2-D6-AS
MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD
MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z
MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS
MS6-LRB-1/2-D7-AS
MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata di esercizio
(L/min)
Materiale del filtro dell’aria compressa Materiale del disco separatore Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Regolazione della pressione min.
(bar)
Regolazione della pressione max. Manometro N. componente produttore Peso
(g)

60.26 €

1 4 giorni 7500PEPOMG1/2G1/20.34con manometro529989730

60.26 €

1 3 giorni 6500PEPOMG1/2G1/20.37con manometro529991730

60.26 €

1 4 giorni 6500PEPOMG1/2G1/20.37con manometro529992730

60.26 €

1 3 giorni 5500PEPOMG1/2G1/20.512con manometro529993730

60.26 €

1 7 giorni 5500PEPOMG1/2G1/20.512con manometro529994730

60.26 €

1 4 giorni 2400PEPOMG1/4G1/40.34con manometro529995730

60.26 €

1 7 giorni 3000PEPOMG1/4G1/40.37con manometro529997730

60.26 €

1 10 giorni 2700PEPOMG1/4G1/40.512con manometro529999730

60.26 €

1 4 giorni 5500PEPOMG3/8G3/80.34con manometro530001730

60.26 €

1 4 giorni 5800PEPOMG3/8G3/80.37con manometro530003730

60.26 €

1 10 giorni 5800PEPOMG3/8G3/80.37con manometro530004730

60.26 €

1 7 giorni 4500PEPOMG3/8G3/80.512con manometro530005730

61.63 €

1 7 giorni 7300--G1/2G1/20.34G1/4 preparato530320747

65.43 €

1 7 giorni 7300--G1/2G1/20.34con manometro530322747

61.63 €

1 4 giorni 6300--G1/2G1/20.37G1/4 preparato530326747

65.43 €

1 7 giorni 6300--G1/2G1/20.37con manometro530328747

78.03 €

1 4 giorni 880--G1/2QS-80.37con manometro530329747

78.03 €

1 10 giorni 880--G1/2QS-80.37con manometro530330747

61.63 €

1 4 giorni 5500--G1/2G1/20.512G1/4 preparato530332747

65.43 €

1 7 giorni 5500--G1/2G1/20.512con manometro530334747

78.03 €

1 4 giorni 800--G1/2QS-80.512con manometro530335747

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.08:: 2 Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR
Materiale del pannello operatore PA, POM Isteresi max. pressione(bar) 0.25 Temperatura ambiente min.(bar) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. del fluido(°C) -10 Mix. Temperatura del fluido(°C) 60
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Misura 6
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico