Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MS12-LR-G-D7-LD-AS |
MS12-LR-G-PE6 |
MS12-LR-G-PO |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata di esercizio (L/min) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Materiale del pannello operatore | Isteresi max. pressione (bar) | Gamma tensione di esercizio DC (V) | Intervallo del segnale di ingresso analogico | Grado di protezione | Regolazione della pressione min. (bar) | Regolazione della pressione max. | Temperatura ambiente min. (bar) | Temperatura ambiente max. (°C) | Temperatura min. del fluido (°C) | Mix. Temperatura del fluido (°C) | Tensione di esercizio nominale DC (V) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342.97 € | 1 | 6 giorni | 13000-22000 | 0.08~ 2.1 | Rinforzato con PA, POM | 0.4 | - | - | - | 0.5 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | 537148 | |||
796.29 € | 1 | 18 giorni | 12000-21000 | 0.115~ 0.8 | - | 0.04 | 21.6-26.4 | 0 - 10 V | IP65 | 0.15 | 6 | 10 | 50 | 10 | 50 | 24 | 564888 | |||
360.14 € | 1 | 18 giorni | 13000-22000 | 0.08~ 2.1 | - | 0.4 | - | - | - | 0.5 | 16 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | 541680 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale della copertura | PA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della punteria della valvola | Lega di alluminio da lavorazione, acciaio inox altolegato, NBR | Materiale della copertura inferiore | Lega di alluminio da lavorazione | Collegamento pneumatico 1 | Sottobase |
Collegamento pneumatico 2 | Sottobase | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Misura | 12 | Manometro | con manometro | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata | Peso(g) | 4000 |
Configura
Proprietà di base
Materiale del pannello operatore
Isteresi max. pressione(bar)
Gamma tensione di esercizio DC(V)
Intervallo del segnale di ingresso analogico
Grado di protezione
Regolazione della pressione min.(bar)
Regolazione della pressione max.
Temperatura ambiente min.(bar)
Temperatura ambiente max.(°C)
Temperatura min. del fluido(°C)
Mix. Temperatura del fluido(°C)
Tensione di esercizio nominale DC(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali