Regolatore di pressione differenziale, Serie LRL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LRL-1/2-QS-12
LRL-1/4-QS-6
LRL-1/4-QS-8
LRL-1/4-QS-10
LRL-1/8-QS-4
LRL-1/8-QS-6
LRL-1/8-QS-8
LRL-3/8-QS-8
LRL-3/8-QS-10
LRL-3/8-QS-12
LRL-M5-QS-4
LRL-M5-QS-6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Portata nominale, aperto
(l/min)
Portata nominale, chiuso
(l/min)
N. componente produttore Peso
(g)

74.25 €

1 4 giorni G1/2QS-12760730153521110

51.37 €

1 4 giorni G1/4QS-624124015351438

51.57 €

1 7 giorni G1/4QS-822422415351639

57.86 €

1 4 giorni G1/4QS-1023123115351843

41.06 €

1 4 giorni G1/8QS-4969315351121

44.40 €

1 4 giorni G1/8QS-611511515351322

51.37 €

1 4 giorni G1/8QS-812011515351523

63.06 €

1 3 giorni G3/8QS-846339315351770

63.06 €

1 4 giorni G3/8QS-1047642315351974

70.42 €

1 4 giorni G3/8QS-1243837915352078

36.35 €

1 4 giorni M5QS-430301535109.5

41.06 €

1 4 giorni M5QS-6303015351211

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PBT Materiale del perno avvitato Ottone nichelato Materiale della guarnizione filettata PTFE
Pressione di ingresso 1(bar) 0-9 Regolazione della pressione min.(bar) 2 Regolazione della pressione max. 6
Temperatura ambiente min.(bar) 0 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Supporto tecnico