Filtro di aspirazione dell’aria al carbone attivo, serie MS12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MS12-LFX-G-U

Codice componente
MS12-LFX-G-U
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

884.42 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura 12 Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR
Materiale della copertura PA Materiale del contenitore Lega di alluminio da lavorazione Materiale del filtro dell’aria compressa Fibra, carbone attivo
Pressione di esercizio min.(bar) 0 Pressione di esercizio max.(bar) 20 Temperatura min. del fluido(°C) 5
Temperatura max. del fluido(°C) 30 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [1:4:2], gas inerte
Classe di qualità dell’aria all’uscita Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata Peso(g) 7000
N. componente produttore 537155

Supporto tecnico