Accessori per valvole, serie WA

Accessori per valvole, serie WA

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WA-1-B
WA-2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Operating Pressure
(MPa)
Materiale dell’alloggiamento Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Temperatura max. del fluido
(°C)
N. componente produttore Peso
(g)

172.42 €

1 4 giorni 1.6Ottone, PA4166060158497210

126.54 €

1 4 giorni 1.4Lega di alluminio da lavorazione1.514505015281092

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente min.(°C) 0 Temperatura min. del fluido(°C) 0 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -20
Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Collegamento pneumatico 1 M9 Mezzo operativo Acqua

Supporto tecnico