Tirante, serie VMPAL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VMPAL-ZAS-245
VMPAL-ZAS-285
VMPAL-ZAS-325
VMPAL-ZAS-365
VMPAL-ZAS-405
VMPAL-ZAS-445
VMPAL-ZAS-485
VMPAL-ZAS-565
VMPAL-ZAS-605
VMPAL-ZAS-645
VMPAL-ZAS-685
VMPAL-ZAS-725
VMPAL-ZAS-765
VMPAL-ZAS-805
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
N. componente produttore Peso
(g)

14.85 €

1 22 giorni 245561122168

15.74 €

1 22 giorni 285561123192

16.83 €

1 22 giorni 325561124219

17.95 €

1 22 giorni 365561125246

18.98 €

1 22 giorni 405561126273

20.08 €

1 22 giorni 445561127300

21.03 €

1 22 giorni 485561128327

41.57 €

1 22 giorni 565561130378

42.51 €

1 22 giorni 605561131405

43.57 €

1 22 giorni 645561132432

44.65 €

1 22 giorni 685561133459

45.60 €

1 22 giorni 725561134483

46.66 €

1 22 giorni 765561175513

47.75 €

1 22 giorni 805561176540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Acciaio inossidabile altolegato Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 50
Coppia di serraggio max.(Nm) 1.7 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 3 - Tensocorrosione elevata

Supporto tecnico