Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VMPAC-ZAE-20
Materiale della staffa di bloccaggio | Acciaio inox | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Coppia di serraggio max.(Nm) | 1.7 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata | N. componente produttore | 8038824 |
Peso(g) | 4 |
Si trova sulla pagina di Tirante, serie VMPAC, il codice articolo è il seguente: VMPAC-ZAE-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VMPAC-ZAE-20.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali