Accessori per valvole, serie VHER

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VHER-H-B43U-B-G12
VHER-H-B43U-G12
VHER-P-H-B43U-B-G12
VHER-P-H-B43U-G12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale leva Portata nominale standard
(l/min)
Larghezza
(mm)
N. componente produttore Peso
(g)

221.85 €

1 4 giorni Alluminio pressofuso3800803192072860

221.85 €

1 4 giorni Alluminio pressofuso32009531920711010

194.22 €

1 4 giorni PA3800803192084740

194.22 €

1 4 giorni PA3200953192082900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR Larghezza nominale(mm) 12
Pressione di esercizio min.(bar) 0 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura min. del fluido(°C) -20
Temperatura max. del fluido(°C) 80 Temperatura ambiente min.(°C) -20 Temperatura ambiente max.(°C) 80
Porta di lavoro pneumatica G1/2 Collegamento pneumatico 1 G1/2 Collegamento pneumatico 2 G1/2
Collegamento pneumatico 3 G1/2 Collegamento pneumatico 4 G1/2 Coppia di azionamento(Nm) 5
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico