Scarico condensa, serie PWEA

Scarico condensa, serie PWEA

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PWEA-AC-3D
PWEA-AC-6A
PWEA-AC-7A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale di esercizio
(V)
N. componente produttore

580.42 €

1 4 giorni 24 V DC538681

580.42 €

1 18 giorni 115 V AC538679

580.42 €

1 4 giorni 230 V AC538680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Polimero Pressione di esercizio min.(bar) 0.8 Pressione di esercizio max.(bar) 16
Temperatura ambiente min.(°C) 1 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. del fluido(°C) 1
Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Collegamento pneumatico 1 G1/2 Grado di protezione IP65 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata Peso(g) 700

Supporto tecnico