Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PFML-90-HP3-AST |
PFML-186-HP3-AST |
PFML-186-HP3-H-AST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Portata minima standard per classe di qualità dell’aria (l/min) | Portata massima standard per classe di qualità dell’aria (l/min) | Peso (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,174.37 € | 1 | Preventivo | 90 | 3406 | 10220 | 7700 | 1612487 | ||
5,203.92 € | 1 | Preventivo | 186 | 3406 | 10220 | 17900 | 1364705 | ||
7,852.82 € | 1 | Preventivo | 186 | 6326 | 18980 | 21000 | 1624062 |
Loading...
Livello di filtrazione | 0.01µm | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0:: 5 | Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale del contenitore | Acciaio inossidabile altolegato | Materiale del filtro dell’aria compressa | Fibra borosilicata |
Temperatura min. del fluido(°C) | 5 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Temperatura ambiente min.(°C) | 5 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [2:4:4], gas inerte | Classe di qualità dell’aria all’uscita | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [1:4:2] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Misura
Portata minima standard per classe di qualità dell’aria(l/min)
Portata massima standard per classe di qualità dell’aria(l/min)
Attributi opzionali