Accessori per valvole, serie PAML

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PAML-MK-186-HP3

Codice componente
PAML-MK-186-HP3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

520.09 €

1 39 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione Materiale delle guarnizioni NBR Materiale delle viti Acciaio inox
Pressione di esercizio min.(bar) 0 Pressione di esercizio max.(bar) 50 Temperatura min. del fluido(°C) 5
Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura ambiente min.(°C) 5 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Misura 186
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata N. componente produttore 1629377
Peso(g) 1300

Si trova sulla pagina di Accessori per valvole, serie PAML, il codice articolo è il seguente: PAML-MK-186-HP3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAML-MK-186-HP3.

Supporto tecnico