Accessori per valvole, serie OS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-1/4-B
OS-1/8-B
OS-PK-3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Portata nominale standard aria di scarico 6->5 bar
(l/min)
Larghezza nominale
(mm)
N. componente produttore Peso
(g)

51.74 €

1 3 giorni Lega di alluminio da lavorazioneG1/4G1/4G1/411706.56682110

38.83 €

1 3 giorni Lega di alluminio da lavorazioneG1/8G1/8G1/85004668145

36.09 €

1 3 giorni POMPK-3PK-3PK-31202.466849

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. del fluido(°C) -10
Temperatura max. del fluido(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Supporto tecnico