Microfiltro, serie MS9

Microfiltro, serie MS9

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS9-LFM-3/4-AUM-HF
MS9-LFM-3/4-AUM-HF-DA
MS9-LFM-3/4-AUV-HF
MS9-LFM-3/4-AUV-HF-DA
MS9-LFM-3/4-BUM-HF
MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA
MS9-LFM-3/4-BUV-HF
MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA
MS9-LFM-G-AUM-HF
MS9-LFM-G-AUM-HF-DA
MS9-LFM-G-AUV-HF
MS9-LFM-G-AUV-HF-DA
MS9-LFM-G-BUM-HF
MS9-LFM-G-BUM-HF-DA
MS9-LFM-G-BUV-HF
MS9-LFM-G-BUV-HF-DA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello di filtrazione Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Collegamento pneumatico 1 Temperatura min. del fluido
(°C)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Classe di qualità dell’aria all’uscita Portata minima standard per classe di qualità dell’aria
(l/min)
Portata massima standard per classe di qualità dell’aria
(l/min)
Contenuto di olio residuo
(mg/m³)
N. componente produttore

449.52 €

1 4 giorni 0.01µm0~ 2G3/4-10-10Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000.01552964

462.29 €

1 27 giorni 0.01µm0~ 2G3/4-10-10Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000.01552972

480.35 €

1 22 giorni 0.01µm0.2~ 1.2G3/455Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000.01552966

493.14 €

1 22 giorni 0.01µm0.2~ 1.2G3/455Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000.01552974

449.52 €

1 22 giorni 1µm0~ 2G3/4-10-10Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000.5552968

462.29 €

1 22 giorni 1µm0~ 2G3/4-10-10Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000.5552976

480.35 €

1 22 giorni 1µm0.2~ 1.2G3/455Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000.5552970

493.14 €

1 22 giorni 1µm0.2~ 1.2G3/455Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000.5552978

420.12 €

1 22 giorni 0.01µm0~ 2Modulo batteria-10-10Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000.01564051

432.88 €

1 22 giorni 0.01µm0~ 2Modulo batteria-10-10Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000.01564052

450.94 €

1 22 giorni 0.01µm0.2~ 1.2Modulo batteria55Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000.01564053

463.68 €

1 22 giorni 0.01µm0.2~ 1.2Modulo batteria55Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000.01564054

420.12 €

1 22 giorni 1µm0~ 2Modulo batteria-10-10Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000.5564043

432.88 €

1 22 giorni 1µm0~ 2Modulo batteria-10-10Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000.5564044

450.94 €

1 22 giorni 1µm0.2~ 1.2Modulo batteria55Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000.5564045

463.68 €

1 22 giorni 1µm0.2~ 1.2Modulo batteria55Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000.5564046

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura 9 Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR
Materiale della copertura PA Materiale del contenitore Lega di alluminio da lavorazione Materiale del filtro dell’aria compressa Fibra borosilicata
Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10
Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata
Peso(g) 2500

Supporto tecnico