Accessori per valvole, serie MS12

Accessori per valvole, serie MS12

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS12-LFM-G-AUV
MS12-LFM-G-BUV
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello di filtrazione Temperatura ambiente min.
(°C)
Classe di qualità dell’aria all’uscita N. componente produttore

874.54 €

1 7 giorni 0.01µm6Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [1:7:2]537154

874.54 €

1 22 giorni 1µm5Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [5:7:3]537153

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.2::1.2 Misura 12 Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso
Materiale delle guarnizioni NBR Materiale della copertura PA Materiale del contenitore Lega di alluminio da lavorazione
Materiale del filtro dell’aria compressa Fibra borosilicata Pressione di esercizio min.(bar) 2 Pressione di esercizio max.(bar) 12
Temperatura min. del fluido(°C) 5 Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata Peso(g) 7000

Supporto tecnico