Indicatore di posizione, serie SASF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SASF-S2-B-F-A34
SASF-S2-B-F-A56
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni L x L x A Codice componente produttore Peso
(g)

17.91 €

1 4 giorni ø 65 x 40404608255

38.52 €

1 4 giorni ø 115 x 624077125140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PA, PP, acciaio inossidabile altolegato Materiale delle viti Acciaio inossidabile altolegato Temperatura ambiente min.(°C) -25
Temperatura ambiente max.(°C) 70

Supporto tecnico