Cavo motore, serie NEBM (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6

Codice componente
NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

137.55 €

1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo cavo Materiale guaina del cavo TPE-U(PUR) Lunghezza cavo(m) 10
Diametro cavo(mm) 6.2 Raggio di curvatura, installazione cavi flessibili(mm) ≥ 62 Conduttore nominale con sezione trasversale(mm²) 0.34
Grado di protezione IP65 Gamma tensione di esercizio DC(V) 24 Temperatura ambiente min.(°C) -40
Temperatura ambiente max.(°C) 80 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 0 - Nessuna tensocorrosione N. componente produttore 1450372

Si trova sulla pagina di Cavo motore, serie NEBM, il codice articolo è il seguente: NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6.

Supporto tecnico