Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VOFD-L50T-M32-MN-FG14-10-F10 |
VOFD-L50T-M32-MN-FGP14-10-F10 |
VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-F10 |
VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R1-F10 |
VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10 |
VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-R1-F10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Porta di lavoro pneumatica | Larghezza (mm) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342.85 € | 1 | 11 giorni | Alluminio, rivestito in ematal | G1/4 | Flangia 1/4, schema di collegamento NAMUR | G1/4 | Flangia 1/4, schema di collegamento NAMUR | 50.5 | 4514999 | |||
- | 513.60 € | 1 | 26 giorni | Alluminio, rivestito in ematal | Schema di collegamento NAMUR | Flangia 1/4, schema di collegamento NAMUR | G1/4 | Flangia 1/4, schema di collegamento NAMUR | 50.5 | 4515000 | ||
- | 418.49 € | 1 | 26 giorni | Alluminio, rivestito in ematal | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 51 | 4514997 | ||
- | 751.39 € | 1 | 26 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 28 | 4515019 | ||
- | 418.49 € | 1 | 26 giorni | Alluminio, rivestito in ematal | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 51 | 4514998 | ||
- | 751.39 € | 1 | 26 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 28 | 4515018 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | NBR | Grado di protezione | IP65 | Funzione della valvola | 3/2, chiuso, monostabile |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza nominale(mm) | 5 | Portata nominale standard(l/min) | 493 | Portata per pressurizzazione valvola pistone(m³/h) | 0.36 |
Portata per scarico valvola pistone(m³/h) | 0.36 | Direzione flusso | Reversibile | Metodo di reset | molla meccanica |
Tempo di spegnimento(ms) | 60 | Tempo di accensione(ms) | 40 | valore b | 0.25 |
Valore C(l/sbar) | 2 | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -25 | Temperatura max del fluido(°C) | 60 | Temperatura ambiente min.(°C) | -25 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Idoneità al vuoto | sì | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:2:2] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata | Peso(g) | 560 |
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Porta di lavoro pneumatica
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali