Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Collegamento pneumatico 1 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 2 | Schema di collegamento NAMUR | Collegamento pneumatico 3 | G1/4 | Collegamento pneumatico 4 | Schema di collegamento NAMUR |
Collegamento pneumatico 5 | G1/4 | Porta di lavoro pneumatica | Sottobase | Attacco aria di scarico pilota 84 | M5 |
Funzione della valvola | 5/2 o 3/2, monostabile | Giro | Plicatura | Larghezza(mm) | 53 |
Larghezza nominale(mm) | 7 | Portata nominale standard(l/min) | 900 | Direzione flusso | Non reversibile |
Metodo di reset | molla meccanica | Tempo di spegnimento(ms) | 100 | Tempo di accensione(ms) | 50 |
Tensione di esercizio(V) | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | valore b | 0.33 | Valore C(l/sbar) | 4.2 |
Pressione di esercizio min.(bar) | 2 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 |
Temperatura max del fluido(°C) | 40 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 40 |
Collegamento del foro di sfiato | Interno | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
N. componente produttore | 535987 | Peso(g) | 280 |
Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie NVF3, il codice articolo è il seguente: NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali