Valvola magnetica, serie MHP3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHP3-M1H-3/2G-1/8
MHP3-M1H-3/2G-QS-6
MHP3-M1H-3/2O-1/8
MHP3-MS1H-3/2G-1/8
MHP3-MS1H-3/2G-QS-6
MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K
MHP3-MS1H-3/2O-1/8
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 11 Collegamento pneumatico 33 Porta di lavoro pneumatica Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Funzione della valvola Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Lunghezza cavo
(m)
N. componente produttore

80.77 €

1 4 giorni SottobaseG1/8Sottobase--G1/81303/2, chiuso, monostabile4.58.3-525138

83.94 €

1 23 giorni SottobaseQS-6Sottobase--QS-61303/2, chiuso, monostabile4.58.3-525142

80.77 €

1 4 giorni -G1/8-SottobaseSottobaseG1/81303/2, aperto, monostabile4.58.3-525158

105.46 €

1 5 giorni SottobaseG1/8Sottobase--G1/82803/2, chiuso, monostabile2.82.3-525139

108.62 €

1 4 giorni SottobaseQS-6Sottobase--QS-62803/2, chiuso, monostabile2.82.3-525143

113.55 €

1 4 giorni SottobaseQS-6Sottobase--QS-62803/2, chiuso, monostabile2.82.32.5525145

105.46 €

1 4 giorni -G1/8-SottobaseSottobaseG1/82803/2, aperto, monostabile2.82.3-525159

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Zinco pressofuso, cromato Materiale delle guarnizioni NBR, HNBR Materiale delle viti Acciaio, zincato
Grado di protezione IP65 Giro Plicatura Larghezza(mm) 14
Larghezza nominale(mm) 3 Portata nominale standard(l/min) 200 Direzione flusso Reversibile con restrizioni
Metodo di reset molla meccanica Tensione di esercizio(V) 24 DC Pressione di esercizio min.(bar) -0.9
Pressione di esercizio max.(bar) 8 Temperatura min. del fluido(°C) -5 Temperatura max del fluido(°C) 40
Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 40 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Sollecitazione della corrosione moderata Peso(g) 120

Supporto tecnico