Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MHA4-M1H-3/2G-4 |
MHA4-M1H-3/2G-4-K |
MHA4-M1H-3/2O-4-K |
MHA4-MS1H-3/2G-4 |
MHA4-MS1H-3/2G-4-K |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 11 | Collegamento pneumatico 33 | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Funzione della valvola | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Lunghezza cavo (m) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.65 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | 120 | 3/2, chiuso, monostabile | 5 | 10.5 | - | 525174 | |||
95.57 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | 120 | 3/2, chiuso, monostabile | 5 | 10.5 | 2.5 | 525176 | |||
95.57 € | 1 | 4 giorni | - | - | Sottobase | Sottobase | 120 | 3/2, aperto, monostabile | 5 | 10.5 | 2.5 | 525196 | |||
115.15 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | 210 | 3/2, chiuso, monostabile | 3.5 | 3.5 | - | 525175 | |||
120.11 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | 210 | 3/2, chiuso, monostabile | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 525177 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Zinco pressofuso, cromato | Materiale delle guarnizioni | NBR, HNBR | Materiale delle viti | Acciaio, zincato |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 2 | Sottobase | Porta di lavoro pneumatica | Sottobase | Grado di protezione | IP65 |
Giro | Plicatura | Larghezza(mm) | 18 | Larghezza nominale(mm) | 4 |
Portata nominale standard(l/min) | 400 | Direzione flusso | Reversibile con restrizioni | Metodo di reset | molla meccanica |
Tensione di esercizio(V) | 24 DC | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.9 | Pressione di esercizio max.(bar) | 8 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura max del fluido(°C) | 40 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 40 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
Peso(g) | 270 |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 11
Collegamento pneumatico 33
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Funzione della valvola
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Lunghezza cavo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali