Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MHA3-M1H-3/2G-3 |
MHA3-M1H-3/2G-3-K |
MHA3-MS1H-3/2G-3 |
MHA3-MS1H-3/2G-3-K |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Lunghezza cavo (m) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.77 € | 1 | 3 giorni | 130 | 4.5 | 8.3 | - | 525134 | |||
85.88 € | 1 | 6 giorni | 130 | 4.5 | 8.3 | 2.5 | 525136 | |||
105.46 € | 1 | 4 giorni | 280 | 2.8 | 2.3 | - | 525135 | |||
110.55 € | 1 | 6 giorni | 280 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 525137 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Zinco pressofuso, cromato | Materiale delle guarnizioni | NBR, HNBR | Materiale delle viti | Acciaio, zincato |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 1 | Sottobase | Collegamento pneumatico 2 | Sottobase | Collegamento pneumatico 3 | Sottobase |
Porta di lavoro pneumatica | Sottobase | Grado di protezione | IP65 | Funzione della valvola | 3/2, chiuso, monostabile |
Giro | Plicatura | Larghezza(mm) | 14 | Larghezza nominale(mm) | 3 |
Portata nominale standard(l/min) | 200 | Direzione flusso | Reversibile con restrizioni | Metodo di reset | molla meccanica |
Tensione di esercizio(V) | 24 DC | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.9 | Pressione di esercizio max.(bar) | 8 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura max del fluido(°C) | 40 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 40 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
Peso(g) | 120 |
Configura
Proprietà di base
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Lunghezza cavo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali