Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JMDH-5/2-3/4-D-4 |
JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC |
JMDH-5/2-D-1-M12-C |
JMDH-5/2-D-1-M12D-C |
JMDH-5/2-D-2-M12-C |
JMDH-5/2-D-2-M12D-C |
JMDH-5/2-D-3-M12-C |
JMDH-5/2-D-3-M12D-C |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 82 | Attacco aria di scarico pilota 84 | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Tempo di cambio (ms) | Tensione di esercizio (V) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura max del fluido (°C) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515.02 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | NBR | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | G3/4, sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | M5 | M5 | 76 | 18 | 6000 | 40 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 16 | 60 | - | - | 14545 | 2600 | |||
637.46 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | NBR | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | G3/4, sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | M5 | M5 | 76 | 18 | 6000 | 40 | 24 DC | 16 | 60 | 4300 | 2100 | 12458 | 2600 | |||
134.60 € | 1 | 7 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | 42 | 8 | 1200 | 18 | 24 DC | 10 | 50 | 3800 | 4900 | 532687 | 550 | |||
138.43 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | 42 | 8 | 1200 | 18 | 24 DC | 10 | 50 | 3800 | 4900 | 540809 | 550 | |||
185.35 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | M5 | M5 | 54 | 11.5 | 2300 | 20 | 24 DC | 10 | 50 | 3800 | 4900 | 533013 | 940 | |||
190.98 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | M5 | M5 | 54 | 11.5 | 2300 | 20 | 24 DC | 10 | 50 | 3800 | 4900 | 540818 | 940 | |||
251.52 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | M5 | M5 | 65 | 14.5 | 4500 | 21 | 24 DC | 10 | 50 | 3800 | 4900 | 533015 | 1100 | |||
258.85 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | M5 | M5 | 65 | 14.5 | 4500 | 21 | 24 DC | 10 | 50 | 3800 | 4900 | 540825 | 1100 |
Loading...
Grado di protezione | IP65 | Funzione della valvola | 5/2, bistabile | Giro | Sovrapposizione |
---|---|---|---|---|---|
Porta di alimentazione aria pilota | Interno | Direzione flusso | Non reversibile | Pressione di esercizio min.(bar) | 2 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle guarnizioni
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Attacco aria di scarico pilota 82
Attacco aria di scarico pilota 84
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Tempo di cambio(ms)
Tensione di esercizio(V)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura max del fluido(°C)
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali