Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 11 | Grado di protezione | Funzione della valvola | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | valore b | Pressione di esercizio min. (bar) | Consumo di energia elettrica (W) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.49 € | 1 | 13 giorni | Porta comune con separazione di pressione | Porta comune con separazione di pressione | IP65 | 2 x 2/2, aperto/chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 17 | 15 | 0.35 | -0.9 | 0.46 | 1400 | 700 | 559646 | |||
142.09 € | 1 | 13 giorni | Porta comune | Porta comune | IP65 | 2 x 2/2, aperto/chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 17 | 15 | 0.35 | -0.9 | 0.46 | 1400 | 700 | 187843 | |||
347.95 € | 1 | 8 giorni | Porta comune | Porta comune | IP50 | 2 x 2/2, aperto/chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 17 | 15 | 0.35 | 0 | - | - | - | 550702 | |||
150.49 € | 1 | 13 giorni | Porta comune con separazione di pressione | Porta comune con separazione di pressione | IP65 | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 17 | 15 | 0.35 | -0.9 | 0.46 | 1400 | 700 | 559645 | |||
142.09 € | 1 | 4 giorni | Porta comune | Porta comune | IP65 | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 17 | 15 | 0.35 | -0.9 | 0.46 | 1400 | 700 | 185880 | |||
347.95 € | 1 | 8 giorni | Porta comune | Porta comune | IP50 | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 17 | 15 | 0.35 | 0 | - | - | - | 550701 | |||
150.49 € | 1 | 4 giorni | Porta comune con separazione di pressione | Porta comune con separazione di pressione | IP65 | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 25 | 17 | 0.4 | -0.9 | 0.46 | 1400 | 700 | 553257 | |||
142.09 € | 1 | 3 giorni | Porta comune | Porta comune | IP65 | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 25 | 17 | 0.4 | -0.9 | 0.46 | 1400 | 700 | 161416 | |||
347.95 € | 1 | 12 giorni | Porta comune | Porta comune | IP50 | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 37 | 17 | 0.4 | 0 | - | - | - | 550700 | |||
148.75 € | 1 | 18 giorni | Porta comune | Porta comune | IP65 | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 25 | 17 | 0.4 | 0.1 | 0.46 | 1400 | 700 | 553260 | |||
353.28 € | 1 | 4 giorni | Porta comune | Porta comune | IP50 | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 37 | 17 | 0.4 | 0.1 | - | - | - | 553261 | |||
150.49 € | 1 | 10 giorni | Porta comune con separazione di pressione | Porta comune con separazione di pressione | IP65 | 2 x 3/2, aperto, monostabile | - | molla pneumatica | 25 | 17 | 0.4 | -0.9 | 0.46 | 1400 | 700 | 559641 | |||
142.09 € | 1 | 4 giorni | Porta comune | Porta comune | IP65 | 2 x 3/2, aperto, monostabile | - | molla pneumatica | 25 | 17 | 0.4 | -0.9 | 0.46 | 1400 | 700 | 161417 | |||
347.95 € | 1 | 8 giorni | Porta comune | Porta comune | IP50 | 2 x 3/2, aperto, monostabile | - | molla pneumatica | 37 | 17 | 0.4 | 0 | - | - | - | 550698 | |||
150.49 € | 1 | 13 giorni | Porta comune con separazione di pressione | Porta comune con separazione di pressione | IP65 | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 25 | 17 | 0.4 | -0.9 | 0.46 | 1400 | 700 | 559642 | |||
142.09 € | 1 | 4 giorni | Porta comune | Porta comune | IP65 | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 25 | 17 | 0.4 | -0.9 | 0.46 | 1400 | 700 | 176064 | |||
347.95 € | 1 | 8 giorni | Porta comune | Porta comune | IP50 | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | - | molla pneumatica | 37 | 17 | 0.4 | 0 | - | - | - | 550699 | |||
150.49 € | 1 | 13 giorni | Porta comune con separazione di pressione | Porta comune con separazione di pressione | IP65 | 5/2, bistabile | 10 | - | - | - | 0.4 | -0.9 | 0.46 | 1400 | 700 | 559644 | |||
142.09 € | 1 | 4 giorni | Porta comune | Porta comune | IP65 | 5/2, bistabile | 10 | - | - | - | 0.4 | -0.9 | 0.46 | 1400 | 700 | 161415 | |||
347.95 € | 1 | 8 giorni | Porta comune | Porta comune | IP50 | 5/2, bistabile | 10 | - | - | - | 0.4 | 0 | - | - | - | 550697 | |||
112.51 € | 1 | 4 giorni | Porta comune con separazione di pressione | Porta comune con separazione di pressione | IP65 | 5/2, monostabile | - | molla pneumatica | 27 | 17 | 0.4 | -0.9 | 0.46 | 1400 | 700 | 553256 | |||
103.22 € | 1 | 10 giorni | Porta comune | Porta comune | IP65 | 5/2, monostabile | - | molla pneumatica | 27 | 17 | 0.4 | -0.9 | 0.46 | 1400 | 700 | 161414 | |||
250.46 € | 1 | 11 giorni | Porta comune | Porta comune | IP50 | 5/2, monostabile | - | molla pneumatica | 40 | 17 | 0.4 | 0 | - | - | - | 550696 | |||
110.78 € | 1 | 4 giorni | Porta comune | Porta comune | IP65 | 5/2, monostabile | - | molla pneumatica | 17 | 12 | 0.4 | -0.9 | 0.46 | 1400 | 700 | 187439 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Ottone, acciaio, alluminio pressofuso, PPS, POM | Materiale delle guarnizioni | NBR, HNBR | Collegamento pneumatico 2 | M7 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 4 | M7 | Porta di lavoro pneumatica | M7 | Porta aria pilota 12/14 | Porta comune |
Giro | Sovrapposizione | Larghezza nominale(mm) | 4 | Portata nominale standard(l/min) | 400 |
Porta di alimentazione aria pilota | Interno Esterno |
Direzione flusso | Non reversibile | Dimensione della valvola(mm) | 10 |
Tensione di esercizio(V) | 24 DC | Valore C(l/sbar) | 1.6 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 |
Min. pressione di pilotaggio(bar) | 3 | Max. pressione di pilotaggio(bar) | 8 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 |
Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -20 | Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 40 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | Peso(g) | 70 |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 11
Grado di protezione
Funzione della valvola
Tempo di cambio(ms)
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
valore b
Pressione di esercizio min.(bar)
Consumo di energia elettrica(W)
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali