Valvola magnetica, serie CDVI5.0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDVI5.0-MT2H-1X2GLS-EXT
CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT
CDVI5.0-MT2H-1X3GLS-EXT
CDVI5.0-MT2H-1X3OLS-EXT
CDVI5.0-MT2H-2X3GLS
CDVI5.0-MT2H-2X3OLS
CDVI5.0-MT2H-3OLS-3GLS
CDVI5.0-MT2H-5/3BS
CDVI5.0-MT2H-5/3ES
CDVI5.0-MT2H-5/3GS
CDVI5.0-MT2H-5JS
CDVI5.0-MT2H-5LS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione della valvola Portata nominale standard
(l/min)
Direzione flusso Tempo di cambio
(ms)
Metodo di reset Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
valore b Valore C
(l/sbar)
Pressione di esercizio min.
(bar)
N. componente produttore Peso
(g)

224.88 €

1 13 giorni 2/2, chiuso, monostabile500Reversibile-molla pneumatica14100.342.05-0.9556379185

224.88 €

1 39 giorni 2/2, aperto, monostabile300Reversibile-molla pneumatica14100.342.05-0.9556380185

231.55 €

1 4 giorni 3/2, chiuso, monostabile500Reversibile-molla pneumatica14100.342.05-0.9547013185

231.55 €

1 13 giorni 3/2, aperto, monostabile500Reversibile-molla pneumatica14100.342.05-0.9547014185

274.31 €

1 21 giorni 2 x 3/2, chiuso, monostabile300Non reversibile-molla pneumatica22100.141.43196661210

274.31 €

1 4 giorni 2 x 3/2, aperto, monostabile300Non reversibile-molla pneumatica22100.141.43196663210

274.31 €

1 4 giorni 3/2, chiuso, monostabile
3/2, aperto, monostabile
300Non reversibile-molla pneumatica22100.141.43196665210

283.98 €

1 4 giorni 5/3, pressurizzato650Reversibile17molla meccanica25120.373.2-0.9196655210

283.98 €

1 4 giorni 5/3, esausto400Reversibile17molla meccanica25120.51.54-0.9196653210

283.98 €

1 4 giorni 5/3, chiuso650Reversibile17molla meccanica25120.52.55-0.9196651210

274.31 €

1 22 giorni 5/2, bistabile650Reversibile10molla pneumatica--0.382.75-0.9196659205

226.31 €

1 13 giorni 5/2, monostabile650Reversibile-molla pneumatica22120.382.75-0.9196657195

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR, TPE-O Collegamento pneumatico 1 Sottobase
Collegamento pneumatico 2 Sottobase Collegamento pneumatico 3 Sottobase Collegamento pneumatico 4 Sottobase
Collegamento pneumatico 5 Sottobase Porta di lavoro pneumatica Sottobase Larghezza nominale(mm) 5
Porta di alimentazione aria pilota Esterno Tensione di esercizio(V) 24 DC Pressione di esercizio max.(bar) 10
Min. pressione di pilotaggio(bar) 3 Max. pressione di pilotaggio(bar) 8 Temperatura min. del fluido(°C) -5
Temperatura max del fluido(°C) 50 Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 50
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 3 - Tensocorrosione elevata

Supporto tecnico