Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Collegamento a raccordo | Portata Kv (m³/h) | Mix. Pressione media (bar) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.69 € | 1 | 5 giorni | Ottone fuso | NBR | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492114 | 1500 | |||
292.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | NBR | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492122 | 1500 | |||
142.69 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | NBR | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492210 | 1500 | |||
292.49 € | 1 | 39 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | NBR | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492218 | 1500 | |||
142.69 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | NBR | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492306 | 1500 | |||
292.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | NBR | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492314 | 1500 | |||
169.43 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | EPDM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492130 | 1500 | |||
324.60 € | 1 | 9 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | EPDM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492138 | 1500 | |||
169.43 € | 1 | 29 giorni | Ottone fuso | EPDM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492226 | 1500 | |||
324.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | EPDM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492234 | 1500 | |||
169.43 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | EPDM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492322 | 1500 | |||
324.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | EPDM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492330 | 1500 | |||
178.34 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | FPM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492146 | 1500 | |||
342.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | FPM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492154 | 1500 | |||
178.34 € | 1 | 29 giorni | Ottone fuso | FPM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492242 | 1500 | |||
342.45 € | 1 | 39 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | FPM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492250 | 1500 | |||
178.34 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | FPM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492338 | 1500 | |||
342.45 € | 1 | 9 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | FPM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492346 | 1500 | |||
89.17 € | 1 | 28 giorni | Ottone fuso | NBR | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492112 | 1000 | |||
247.91 € | 1 | 10 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | NBR | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492120 | 1000 | |||
89.17 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | NBR | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492208 | 1000 | |||
247.91 € | 1 | 39 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | NBR | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492216 | 1000 | |||
89.17 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | NBR | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492304 | 1000 | |||
247.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | NBR | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492312 | 1000 | |||
103.43 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | EPDM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492128 | 1000 | |||
255.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | EPDM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492136 | 1000 | |||
103.43 € | 1 | 10 giorni | Ottone fuso | EPDM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492224 | 1000 | |||
255.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | EPDM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492232 | 1000 | |||
103.43 € | 1 | 14 giorni | Ottone fuso | EPDM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492320 | 1000 | |||
255.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | EPDM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492328 | 1000 | |||
119.49 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | FPM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492144 | 1000 | |||
287.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | FPM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492152 | 1000 | |||
119.49 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | FPM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492240 | 1000 | |||
287.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | FPM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492248 | 1000 | |||
119.49 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | FPM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492336 | 1000 | |||
287.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | FPM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492344 | 1000 | |||
89.17 € | 1 | 11 giorni | Ottone fuso | NBR | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492110 | 1000 | |||
247.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | NBR | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492118 | 1000 | |||
89.17 € | 1 | 14 giorni | Ottone fuso | NBR | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492206 | 1000 | |||
247.91 € | 1 | 39 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | NBR | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492214 | 1000 | |||
89.17 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | NBR | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492302 | 1000 | |||
247.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | NBR | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492310 | 1000 | |||
103.43 € | 1 | 13 giorni | Ottone fuso | EPDM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492126 | 1000 | |||
255.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | EPDM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492134 | 1000 | |||
103.43 € | 1 | 28 giorni | Ottone fuso | EPDM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492222 | 1000 | |||
255.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | EPDM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492230 | 1000 | |||
103.43 € | 1 | 39 giorni | Ottone fuso | EPDM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492318 | 1000 | |||
255.03 € | 1 | 39 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | EPDM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492326 | 1000 | |||
119.49 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | FPM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492142 | 1000 | |||
287.12 € | 1 | 10 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | FPM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492150 | 1000 | |||
119.49 € | 1 | 29 giorni | Ottone fuso | FPM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492238 | 1000 | |||
287.12 € | 1 | 29 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | FPM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492246 | 1000 | |||
119.49 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | FPM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492334 | 1000 | |||
287.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | FPM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492342 | 1000 | |||
142.69 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | NBR | 27.5 | 8020 | 290 | 275 | G3/4 | 7.5 | 6 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492113 | 1500 | |||
292.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | NBR | 27.5 | 8020 | 290 | 275 | G3/4 | 7.5 | 6 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492121 | 1500 | |||
142.69 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | NBR | 27.5 | 8020 | 290 | 275 | G3/4 | 7.5 | 6 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492209 | 1500 | |||
292.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | NBR | 27.5 | 8020 | 290 | 275 | G3/4 | 7.5 | 6 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492217 | 1500 | |||
142.69 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | NBR | 27.5 | 8020 | 290 | 275 | G3/4 | 7.5 | 6 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492305 | 1500 | |||
292.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile pressofuso | NBR | 27.5 | 8020 | 290 | 275 | G3/4 | 7.5 | 6 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492313 | 1500 |
Loading...
Materiale delle viti | Acciaio inossidabile altolegato | Grado di protezione | IP65 | Funzione della valvola | 2/2, chiuso, monostabile |
---|---|---|---|---|---|
Direzione flusso | Non reversibile | Pressione nominale del raccordo PN | 40 | Pressione fluido min.(bar) | 0 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max del fluido(°C) | 80 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 35 | Fluido | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua, liquidi neutri, olio minerale, gas inerte, altro fluido su richiesta |
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle guarnizioni
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Collegamento a raccordo
Portata Kv(m³/h)
Mix. Pressione media(bar)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali