Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Collegamento a raccordo | Pressione nominale del raccordo PN | Portata Kv (m³/h) | Mix. Pressione media (bar) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.54 € | 1 | 4 giorni | Ottone | 1 | 60 | 10 | 25 | G1/4 | 50 | 0.06 | 50 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491828 | 350 | |||
74.72 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | 1 | 60 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.06 | 90 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491840 | 550 | |||
130.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 1 | 60 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.06 | 90 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491856 | 650 | |||
64.54 € | 1 | 39 giorni | Ottone | 1 | 60 | 10 | 25 | G1/4 | 50 | 0.06 | 50 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491906 | 350 | |||
74.72 € | 1 | 39 giorni | Ottone fuso | 1 | 60 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.06 | 90 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491918 | 550 | |||
130.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 1 | 60 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.06 | 90 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491934 | 650 | |||
64.54 € | 1 | 4 giorni | Ottone | 1 | 60 | 10 | 25 | G1/4 | 50 | 0.06 | 50 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491984 | 350 | |||
74.72 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | 1 | 60 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.06 | 90 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491996 | 550 | |||
130.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 1 | 60 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.06 | 90 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492012 | 650 | |||
64.54 € | 1 | 6 giorni | Ottone | 1.5 | 95 | 10 | 25 | G1/4 | 50 | 0.09 | 30 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491829 | 350 | |||
74.72 € | 1 | 7 giorni | Ottone fuso | 1.5 | 95 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.09 | 85 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491841 | 550 | |||
130.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 1.5 | 95 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.09 | 85 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491857 | 650 | |||
64.54 € | 1 | 39 giorni | Ottone | 1.5 | 95 | 10 | 25 | G1/4 | 50 | 0.09 | 30 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491907 | 350 | |||
74.72 € | 1 | 39 giorni | Ottone fuso | 1.5 | 95 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.09 | 85 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491919 | 550 | |||
130.80 € | 1 | 39 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 1.5 | 95 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.09 | 85 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491935 | 650 | |||
64.54 € | 1 | 4 giorni | Ottone | 1.5 | 95 | 10 | 25 | G1/4 | 50 | 0.09 | 30 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491985 | 350 | |||
74.72 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | 1.5 | 95 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.09 | 85 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491997 | 550 | |||
130.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 1.5 | 95 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.09 | 85 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492013 | 650 | |||
64.54 € | 1 | 4 giorni | Ottone | 2 | 140 | 10 | 25 | G1/4 | 50 | 0.13 | 15 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491830 | 350 | |||
74.72 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | 2 | 140 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.13 | 40 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491842 | 550 | |||
130.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 2 | 140 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.13 | 40 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491858 | 650 | |||
64.54 € | 1 | 39 giorni | Ottone | 2 | 140 | 10 | 25 | G1/4 | 50 | 0.13 | 15 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491908 | 350 | |||
74.72 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | 2 | 140 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.13 | 40 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491920 | 550 | |||
130.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 2 | 140 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.13 | 40 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491936 | 650 | |||
64.54 € | 1 | 4 giorni | Ottone | 2 | 140 | 10 | 25 | G1/4 | 50 | 0.13 | 15 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491986 | 350 | |||
74.72 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | 2 | 140 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.13 | 40 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491998 | 550 | |||
130.80 € | 1 | 36 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 2 | 140 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.13 | 40 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492014 | 650 | |||
64.54 € | 1 | 4 giorni | Ottone | 2.5 | 170 | 10 | 25 | G1/4 | 50 | 0.16 | 8 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491831 | 350 | |||
74.72 € | 1 | 11 giorni | Ottone fuso | 2.5 | 170 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.16 | 22 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491843 | 550 | |||
130.80 € | 1 | 23 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 2.5 | 170 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.16 | 22 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491859 | 650 | |||
64.54 € | 1 | 4 giorni | Ottone | 2.5 | 170 | 10 | 25 | G1/4 | 50 | 0.16 | 8 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491909 | 350 | |||
74.72 € | 1 | 39 giorni | Ottone fuso | 2.5 | 170 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.16 | 22 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491921 | 550 | |||
130.80 € | 1 | 39 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 2.5 | 170 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.16 | 22 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491937 | 650 | |||
64.54 € | 1 | 22 giorni | Ottone | 2.5 | 170 | 10 | 25 | G1/4 | 50 | 0.16 | 8 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491987 | 350 | |||
74.72 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | 2.5 | 170 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.16 | 22 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491999 | 550 | |||
130.80 € | 1 | 26 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 2.5 | 170 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.16 | 22 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492015 | 650 | |||
74.72 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | 3 | 210 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.2 | 15 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491844 | 550 | |||
130.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 3 | 210 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.2 | 15 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491860 | 650 | |||
74.72 € | 1 | 22 giorni | Ottone fuso | 3 | 210 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.2 | 15 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491922 | 550 | |||
130.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 3 | 210 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.2 | 15 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491938 | 650 | |||
74.72 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | 3 | 210 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.2 | 15 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492000 | 550 | |||
130.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 3 | 210 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.2 | 15 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492016 | 650 | |||
90.03 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | 4 | 310 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.3 | 8 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491845 | 550 | |||
151.17 € | 1 | 14 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 4 | 310 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.3 | 8 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491861 | 650 | |||
90.03 € | 1 | 22 giorni | Ottone fuso | 4 | 310 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.3 | 8 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491923 | 550 | |||
151.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 4 | 310 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.3 | 8 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491939 | 650 | |||
90.03 € | 1 | 4 giorni | Ottone fuso | 4 | 310 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.3 | 8 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492001 | 550 | |||
151.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 4 | 310 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.3 | 8 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492017 | 650 | |||
90.03 € | 1 | 4 giorni | Ottone | 5 | 375 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.35 | 5 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491846 | 600 | |||
151.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 5 | 375 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.35 | 5 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491862 | 650 | |||
90.03 € | 1 | 39 giorni | Ottone | 5 | 375 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.35 | 5 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491924 | 600 | |||
151.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 5 | 375 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.35 | 5 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491940 | 650 | |||
90.03 € | 1 | 4 giorni | Ottone | 5 | 375 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.35 | 5 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492002 | 600 | |||
151.17 € | 1 | 29 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 5 | 375 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.35 | 5 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492018 | 650 | |||
90.03 € | 1 | 4 giorni | Ottone | 6 | 430 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.4 | 4 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491847 | 600 | |||
151.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 6 | 430 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.4 | 4 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491863 | 650 | |||
90.03 € | 1 | 22 giorni | Ottone | 6 | 430 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.4 | 4 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1491925 | 600 | |||
151.17 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 6 | 430 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.4 | 4 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1491941 | 650 | |||
90.03 € | 1 | 22 giorni | Ottone | 6 | 430 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.4 | 4 | 1 - Tensocorrosione bassa | 1492003 | 600 | |||
151.17 € | 1 | 22 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | 6 | 430 | 18 | 20 | G1/4 | 100 | 0.4 | 4 | 3 - Tensocorrosione elevata | 1492019 | 650 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | FPM | Grado di protezione | IP65 | Funzione della valvola | 2/2, chiuso, monostabile |
---|---|---|---|---|---|
Direzione flusso | Non reversibile | Metodo di reset | molla meccanica | Pressione fluido min.(bar) | 0 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max del fluido(°C) | 80 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 35 | Fluido | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], acqua, liquidi neutri, olio minerale, gas inerte, altro fluido su richiesta |
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Collegamento a raccordo
Pressione nominale del raccordo PN
Portata Kv(m³/h)
Mix. Pressione media(bar)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali