Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 82 | Attacco aria di scarico pilota 84 | Porta aria pilota 12 | Porta aria pilota 14 | Funzione della valvola | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Tensione di esercizio (V) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Temperatura max del fluido (°C) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | Fluido pilota | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500.05 € | 1 | 11 giorni | Alluminio | NBR | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | G3/4, sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | - | M5 | - | - | 5/2, monostabile | 76 | 18 | 6000 | Interno | Non reversibile | molla pneumatica | 160 | 120 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 3 | 16 | - | - | 60 | - | - | - | 14544 | 2600 | |||
561.95 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | NBR | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | G3/4, sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | - | M5 | - | - | 5/2, monostabile | 76 | 18 | 6000 | Interno | Non reversibile | molla pneumatica | 160 | 120 | 24 DC | 3 | 16 | - | - | 60 | 4300 | 2100 | - | 12457 | 2600 | |||
101.08 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | - | - | 5/2, monostabile | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 42 | 20 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 533010 | 420 | |||
104.08 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | - | - | 5/2, monostabile | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 42 | 20 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 540804 | 420 | |||
101.08 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | - | - | 5/2, monostabile | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | molla pneumatica | 36 | 25 | 24 DC | 2 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 197125 | 420 | |||
104.08 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | - | - | 5/2, monostabile | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | molla pneumatica | 36 | 25 | 24 DC | 2 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 540803 | 420 | |||
103.48 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase | Sottobase | 5/2, monostabile | 42 | 8 | 1200 | Esterno | Reversibile | molla meccanica | 42 | 20 | 24 DC | -0.9 | 16 | 3 | 10 | 50 | 3800 | 4900 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 533761 | 420 | |||
108.72 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase | Sottobase | 5/2, monostabile | 42 | 8 | 1200 | Esterno | Reversibile | molla meccanica | 42 | 20 | 24 DC | -0.9 | 16 | 3 | 10 | 50 | 3800 | 4900 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 540811 | 420 | |||
103.48 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase | Sottobase | 5/2, monostabile | 42 | 8 | 1200 | Esterno | Reversibile | molla pneumatica | 36 | 25 | 24 DC | -0.9 | 16 | 3 | 10 | 50 | 3800 | 4900 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 533332 | 420 | |||
108.72 € | 1 | 13 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase | Sottobase | 5/2, monostabile | 42 | 8 | 1200 | Esterno | Reversibile | molla pneumatica | 36 | 25 | 24 DC | -0.9 | 16 | 3 | 10 | 50 | 3800 | 4900 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 540810 | 420 | |||
151.85 € | 1 | 19 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | M5 | - | - | 5/2, monostabile | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 60 | 25 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 533011 | 810 | |||
156.38 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | M5 | - | - | 5/2, monostabile | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 60 | 25 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 540813 | 810 | |||
151.85 € | 1 | 13 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | M5 | - | - | 5/2, monostabile | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | molla pneumatica | 60 | 45 | 24 DC | 2 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 533008 | 810 | |||
156.38 € | 1 | 13 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | M5 | - | - | 5/2, monostabile | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | molla pneumatica | 60 | 45 | 24 DC | 2 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 540812 | 810 | |||
217.71 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | - | M5 | - | - | 5/2, monostabile | 65 | 14.5 | 4500 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 68 | 28 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 533012 | 1000 | |||
224.34 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | - | M5 | - | - | 5/2, monostabile | 65 | 14.5 | 4500 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 68 | 28 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 540820 | 1000 | |||
217.71 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | - | M5 | - | - | 5/2, monostabile | 65 | 14.5 | 4500 | Interno | Non reversibile | molla pneumatica | 57 | 54 | 24 DC | 2 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 533009 | 1000 | |||
224.34 € | 1 | 13 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | - | M5 | - | - | 5/2, monostabile | 65 | 14.5 | 4500 | Interno | Non reversibile | molla pneumatica | 57 | 54 | 24 DC | 2 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 540819 | 1000 | |||
177.57 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | - | - | 5/3, pressurizzato | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 55 | 25 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 533005 | 580 | |||
182.66 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | - | - | 5/3, pressurizzato | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 55 | 25 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 540807 | 580 | |||
228.46 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | M5 | M5 | - | - | 5/3, pressurizzato | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 70 | 35 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 533006 | 1000 | |||
235.25 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | M5 | M5 | - | - | 5/3, pressurizzato | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 70 | 35 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 540816 | 1000 | |||
294.48 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, pressurizzato | 65 | 14.5 | 4000 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 84 | 36 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 533007 | 1120 | |||
303.09 € | 1 | 13 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, pressurizzato | 65 | 14.5 | 4000 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 84 | 36 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 540823 | 1120 | |||
572.55 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | NBR | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | G3/4, sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, esausto | 76 | 18 | 4800 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 290 | 85 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 3 | 16 | - | - | 60 | - | - | - | 14547 | 2600 | |||
694.98 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | NBR | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | G3/4, sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, esausto | 76 | 18 | 4800 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 290 | 85 | 24 DC | 3 | 16 | - | - | 60 | 4300 | 2100 | - | 12460 | 2600 | |||
177.57 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | - | - | 5/3, esausto | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 55 | 25 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 197126 | 580 | |||
182.66 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | - | - | 5/3, esausto | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 55 | 25 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 540805 | 580 | |||
228.46 € | 1 | 10 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | M5 | M5 | - | - | 5/3, esausto | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 70 | 35 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 533016 | 1000 | |||
235.25 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | M5 | M5 | - | - | 5/3, esausto | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 70 | 35 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 540814 | 1000 | |||
294.48 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, esausto | 65 | 14.5 | 4600 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 84 | 36 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 533017 | 1120 | |||
303.09 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, esausto | 65 | 14.5 | 4600 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 84 | 36 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 540821 | 1120 | |||
572.55 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | NBR | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | G3/4, sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, chiuso | 76 | 18 | 4800 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 290 | 85 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 3 | 16 | - | - | 60 | - | - | - | 14546 | 2600 | |||
694.98 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | NBR | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | G3/4, sottobase, dimensione 4 secondo ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, chiuso | 76 | 18 | 4800 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 290 | 85 | 24 DC | 3 | 16 | - | - | 60 | 4300 | 2100 | - | 12459 | 2600 | |||
177.57 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | - | - | 5/3, chiuso | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 55 | 25 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 525307 | 580 | |||
182.66 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | - | - | 5/3, chiuso | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 55 | 25 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 540806 | 580 | |||
228.46 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | M5 | M5 | - | - | 5/3, chiuso | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 70 | 35 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 539078 | 1000 | |||
235.25 € | 1 | 28 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | M5 | M5 | - | - | 5/3, chiuso | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 70 | 35 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 540815 | 1000 | |||
294.48 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, chiuso | 65 | 14.5 | 4100 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 79 | 35 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 539080 | 1120 | |||
303.09 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 5/3, chiuso | 65 | 14.5 | 4100 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 79 | 35 | 24 DC | 3 | 10 | - | - | 50 | 3800 | 4900 | - | 540822 | 1120 |
Loading...
Grado di protezione | IP65 | Giro | Sovrapposizione | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle guarnizioni
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Attacco aria di scarico pilota 82
Attacco aria di scarico pilota 84
Porta aria pilota 12
Porta aria pilota 14
Funzione della valvola
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Tensione di esercizio(V)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Temperatura max del fluido(°C)
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs)
Fluido pilota
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali