Valvola magnetica, serie MCH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MCH-3-1/2
MCH-3-1/2-S
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Porta aria pilota 12 Porta per l’aria pilota ausiliaria 12 Porta di alimentazione aria pilota Pressione di esercizio min.
(bar)
Min. pressione di pilotaggio
(bar)
Max. pressione di pilotaggio
(bar)
Fluido pilota N. componente produttore

243.62 €

1 4 giorni ---1.5---9981

247.80 €

1 4 giorni G1/8G1/8Esterno-0.95110Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]7983

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR Collegamento pneumatico 1 G1/2
Collegamento pneumatico 2 G1/2 Collegamento pneumatico 3 G1/2 Porta di lavoro pneumatica G1/2
Grado di protezione IP65 Funzione della valvola 3/2, chiuso, monostabile Giro Plicatura
Larghezza(mm) 52 Larghezza nominale(mm) 14 Portata nominale standard(l/min) 3700
Direzione flusso Non reversibile Metodo di reset molla meccanica Tempo di spegnimento(ms) 54
Tempo di accensione(ms) 22 Tensione di esercizio(V) Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente valore b 0.3
Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max del fluido(°C) 60
Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 40 Temperatura di stoccaggio min.(°C) -20
Temperatura di stoccaggio max.(°C) 60 Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) 2200 Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) 3700
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa Peso(g) 1115

Supporto tecnico