Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MDH-3/2-24DC |
MDH-3/2-24VDC/42VAC |
MDH-3/2-110VAC |
MDH-3/2-230VAC |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio (V) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.22 € | 1 | 4 giorni | 48 AC, 24 DC | 119600 | |||
61.22 € | 1 | 4 giorni | 24 DC, 42 AC | 119603 | |||
61.22 € | 1 | 4 giorni | 110 AC | 119601 | |||
61.22 € | 1 | 4 giorni | 230 AC, 110 DC | 119602 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | FPM | Collegamento pneumatico 1 | Sottobase | Collegamento pneumatico 2 | Sottobase |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 3 | Non canalizzato | Porta di lavoro pneumatica | Sottobase, misura 30 mm conforme a ISO 15218 | Grado di protezione | IP65 |
Funzione della valvola | 3/2, chiuso, monostabile | Giro | Plicatura | Larghezza(mm) | 30 |
Larghezza nominale(mm) | 1.3 | Portata nominale standard(l/min) | 50 | Direzione flusso | Non reversibile |
Metodo di reset | molla meccanica | Tempo di spegnimento(ms) | 9 | Tempo di accensione(ms) | 11 |
Pressione di esercizio min.(bar) | 1 | Pressione di esercizio max.(bar) | 16 | Temperatura min. del fluido(°C) | -15 |
Temperatura max del fluido(°C) | 80 | Temperatura ambiente min.(°C) | -15 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | Peso(g) | 140 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali