Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1 |
VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-N |
VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P |
VABF-S6-1-P5A4-N12-4-1 |
VABF-S6-1-P5A4-N12-4-1-N |
VABF-S6-1-P5A4-N12-4-1-P |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
334.91 € | 1 | 4 giorni | 558230 | 590 | |||
393.17 € | 1 | 22 giorni | 558233 | 605 | |||
390.15 € | 1 | 12 giorni | 557377 | 605 | |||
334.91 € | 1 | 10 giorni | 558231 | 590 | |||
393.17 € | 1 | 8 giorni | 558234 | 605 | |||
390.15 € | 1 | 4 giorni | 558232 | 605 |
Loading...
Tipo di attuazione | Elettrico | Funzione della valvola | Funzione di aumento della pressione | Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale delle guarnizioni | NBR, HNBR | Metodo di reset | Molla meccanica | Pressione di esercizio min.(bar) | 2 |
Pressione di esercizio max.(bar) | 12 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
Collegamento pneumatico 1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | Collegamento pneumatico 2 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | Collegamento pneumatico 3 | G1/2 |
Collegamento pneumatico 4 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | Grado di protezione | IP65, NEMA 4 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 0 - Nessuna tensocorrosione |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali