Accumulatore di pressione, serie CRVZS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRVZS-0.1
CRVZS-0.4
CRVZS-0.75
CRVZS-2
CRVZS-5
CRVZS-10
CRVZS-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Volume
(l)
Coppia di serraggio massima per filettatura di collegamento
(Nm)
Collegamento pneumatico N. componente produttore Peso
(g)

57.45 €

1 4 giorni 0.115G1/8160233226

75.77 €

1 3 giorni 0.423G1/4160234543

88.91 €

1 3 giorni 0.7523G1/4160235736

120.09 €

1 3 giorni 255G1/21602361681

232.28 €

1 3 giorni 5130G11921593581

316.65 €

1 3 giorni 10130G11602376459

570.95 €

1 4 giorni 20130G153484510208

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 16 Temperatura min. del fluido(°C) -10
Temperatura max. del fluido(°C) 100 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 100
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Azoto
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 3 - Tensocorrosione elevata

Supporto tecnico