Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SNCL-32 |
SNCL-40 |
SNCL-50 |
SNCL-63 |
SNCL-80 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Peso (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11 € | 1 | 3 giorni | 32 | 71 | 174404 | |||
19.00 € | 1 | 3 giorni | 40 | 95 | 174405 | |||
24.02 € | 1 | 3 giorni | 50 | 158 | 174406 | |||
29.68 € | 1 | 3 giorni | 63 | 225 | 174407 | |||
38.11 € | 1 | 3 giorni | 80 | 436 | 174408 |
Loading...
Materiale di montaggio | Alluminio pressofuso | Materiale del cuscinetto | Polimero | Materiale delle viti | Acciaio, zincato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | Temperatura ambiente max.(°C) | 90 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali