Flangia girevole, serie SNC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNC-32
SNC-40
SNC-50
SNC-63
SNC-80
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Peso
(g)
N. componente produttore

18.11 €

1 3 giorni 3293174383

19.00 €

1 3 giorni 40141174384

24.02 €

1 3 giorni 50234174385

29.68 €

1 3 giorni 63332174386

38.11 €

1 3 giorni 80620174387

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale di montaggio Alluminio pressofuso Materiale delle viti Acciaio, zincato Temperatura ambiente min.(°C) -40
Temperatura ambiente max.(°C) 150 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico