Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NAVW-1/4-1-ISO
Materiale della sottobase | Alluminio pressofuso | Porta aria pilota 12/14 | G1/8 | Collegamento pneumatico 2 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 4 | G1/4 | Collegamento pneumatico 1 | G1/4 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Peso(g) | 320 | N. componente produttore | 152789 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali