Montaggio su base, serie HNC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNC-32
HNC-40
HNC-50
HNC-63
HNC-80
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Peso
(g)
N. componente produttore

12.14 €

1 3 giorni 32144174369

12.98 €

1 3 giorni 40193174370

15.22 €

1 3 giorni 50353174371

17.35 €

1 3 giorni 63436174372

25.15 €

1 3 giorni 80829174373

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale di montaggio Acciaio, zincato Materiale delle viti Acciaio, zincato Temperatura ambiente min.(°C) -40
Temperatura ambiente max.(°C) 150 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico