Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grado di protezione | Coppia trasferibile (Nm) | Peso (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282.54 € | 1 | 4 giorni | IP65 | 6.5 | 420 | 2256396 | |||
282.54 € | 1 | 9 giorni | IP65 | 6.5 | 540 | 2946759 | |||
282.54 € | 1 | 9 giorni | IP65 | 6.5 | 540 | 2946761 | |||
315.85 € | 1 | 11 giorni | IP65 | 12.5 | 450 | 2256399 | |||
315.85 € | 1 | 9 giorni | IP65 | 12.5 | 570 | 2256409 | |||
315.85 € | 1 | 18 giorni | IP65 | 12.5 | 570 | 2256401 | |||
360.77 € | 1 | 9 giorni | IP65 | 17 | 570 | 2734290 | |||
360.77 € | 1 | 9 giorni | IP65 | 17 | 570 | 2907418 | |||
360.77 € | 1 | 9 giorni | IP65 | 17 | 1190 | 2734291 | |||
410.03 € | 1 | 9 giorni | IP40 | 17 | 1250 | 2256698 | |||
410.03 € | 1 | 9 giorni | IP40 | 17 | 1250 | 2256697 | |||
410.03 € | 1 | 14 giorni | IP40 | 17 | 1350 | 2946762 | |||
499.88 € | 1 | 9 giorni | IP65 | 60 | 1990 | 2946764 | |||
521.62 € | 1 | 22 giorni | IP65 | 60 | 2450 | 3356931 | |||
659.26 € | 1 | Preventivo | IP65 | 143 | 3520 | 2946765 |
Loading...
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Grado di protezione
Coppia trasferibile(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali