Pinza parallela, serie HGPD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HGPD-50-A-G1
HGPD-63-A-G1
HGPD-80-A-G1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Corsa per ganascia di presa
(mm)
Tempo minimo di apertura a 6 bar
(ms)
Tempo minimo di chiusura a 6 bar
(ms)
Momento di inerzia di massa
(kgcm²)
Coppia massima sulla ganascia di presa, Mx statica
(Nm)
Coppia massima sulla ganascia della pinza, My statica
(Nm)
Coppia massima sulla ganascia di presa, Mx statica
(Nm)
Massa massima per dito esterno della pinza
(g)
Collegamento pneumatico N. componente produttore Peso
(g)

1,673.49 €

1 28 giorni 501285 ms176 ms36.74906050813G1/811329522150

2,389.29 €

1 28 giorni 6316170 ms328 ms116.1912080651340G1/811329553998

2,989.20 €

1 4 giorni 8020235 ms353 ms319.951701301102170G1/411329587484

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di dita di presa 2 pz. Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.4:: 0.8 Precisione di ripetizione della pinza pneumatica(mm) ≤ 0.05
Massima frequenza di lavoro della pinza pneumatica(Hz) ≤ 2 Collegamento pneumatico tenuta aria M5 Materiale dell’alloggiamento Alluminio anodizzato
Materiale della ganascia di presa Acciaio, temprato Materiale copertura Acciaio inossidabile altolegato Grado di protezione IP65
Pressione di esercizio min. per tenuta aria(bar) 0 Pressione di esercizio max. per tenuta aria(bar) 0.5 Temperatura ambiente min.(°C) 5
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico