Grabber a 3 punti, serie HGDD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HGDD-35-A
HGDD-35-A-G1
HGDD-35-A-G2
HGDD-40-A
HGDD-40-A-G1
HGDD-40-A-G2
HGDD-50-A
HGDD-50-A-G1
HGDD-50-A-G2
HGDD-63-A
HGDD-63-A-G1
HGDD-63-A-G2
HGDD-80-A
HGDD-80-A-G1
HGDD-80-A-G2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Misura Corsa per ganascia di presa
(mm)
Precisione di ripetizione della pinza pneumatica
(mm)
Tempo minimo di apertura a 6 bar
(ms)
Tempo minimo di chiusura a 6 bar
(ms)
Momento di inerzia di massa
(kgcm²)
Forza massima sulla ganascia di presa Fz, statica
(N)
Coppia massima sulla ganascia di presa, Mx statica
(Nm)
Coppia massima sulla ganascia della pinza, My statica
(Nm)
Coppia massima sulla ganascia di presa, Mx statica
(Nm)
Massa massima per dito esterno della pinza
(g)
Collegamento pneumatico Collegamento pneumatico tenuta aria N. componente produttore Peso
(g)

1,136.72 €

1 3 giorni 0.3~ 0.8354≤ 0.0344 ms52 ms1.01300128857M5M31163037309

1,273.57 €

1 4 giorni 0.4~ 0.8354≤ 0.0338 ms85 ms1.37300128857M5M31163038370

1,273.57 €

1 11 giorni 0.4~ 0.8354≤ 0.0381 ms42 ms1.37300128857M5M31163039370

1,252.57 €

1 4 giorni 0.3~ 0.8406≤ 0.0378 ms106 ms3.331700251820130M5M31163040599

1,399.80 €

1 4 giorni 0.4~ 0.8406≤ 0.0370 ms211 ms5.01700251820130M5M31163041775

1,399.80 €

1 4 giorni 0.4~ 0.8406≤ 0.03144 ms110 ms5.01700251820130M5M31163042775

1,357.68 €

1 4 giorni 0.3~ 0.8508≤ 0.0393 ms128 ms9.651300453030276G1/8M511630431117

1,494.69 €

1 4 giorni 0.4~ 0.8508≤ 0.0325 ms160 ms15.071300453030276G1/8M511630441495

1,494.69 €

1 25 giorni 0.4~ 0.8508≤ 0.03111 ms87 ms15.071300453030276G1/8M511630451495

1,547.25 €

1 4 giorni 0.3~ 0.86310≤ 0.05115 ms145 ms292300704550440G1/8M511630462175

1,736.63 €

1 4 giorni 0.4~ 0.86310≤ 0.0548 ms190 ms45.052300704550440G1/8M511630472848

1,736.63 €

1 4 giorni 0.4~ 0.86310≤ 0.05135 ms68 ms45.052300704550440G1/8M511630482848

1,831.32 €

1 4 giorni 0.3~ 0.88012≤ 0.05152 ms142 ms70.2236001006575790G1/8G1/811630493522

2,052.46 €

1 4 giorni 0.4~ 0.88012≤ 0.0572 ms246 ms10936001006575790G1/8G1/811630504788

2,052.46 €

1 3 giorni 0.4~ 0.88012≤ 0.05159 ms107 ms10936001006575790G1/8G1/811630514788

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di dita di presa 3 pz. Massima frequenza di lavoro della pinza pneumatica(Hz) ≤ 4 Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio
Materiale della ganascia di presa Acciaio, temprato Materiale copertura Acciaio inossidabile altolegato Grado di protezione IP65
Pressione di esercizio min. per tenuta aria(bar) 0 Pressione di esercizio max. per tenuta aria(bar) 0.5 Temperatura ambiente min.(°C) 5
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico