Grabber a 3 punti, serie DHDS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DHDS-16-A
DHDS-16-A-NC
DHDS-32-A
DHDS-32-A-NC
DHDS-50-A
DHDS-50-A-NC
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Misura Corsa per ganascia di presa
(mm)
Tempo minimo di apertura a 6 bar
(ms)
Tempo minimo di chiusura a 6 bar
(ms)
Momento di inerzia di massa
(kgcm²)
Forza massima sulla ganascia di presa Fz, statica
(N)
Coppia massima sulla ganascia di presa, Mx statica
(Nm)
Coppia massima sulla ganascia della pinza, My statica
(Nm)
Coppia massima sulla ganascia di presa, Mx statica
(Nm)
Massa massima per dito esterno della pinza
(g)
Collegamento pneumatico N. componente produttore Peso
(g)

620.95 €

1 4 giorni 0.2~ 0.8162.526 ms42 ms0.1365022250M3125949196

694.51 €

1 4 giorni 0.4~ 0.8162.531 ms34 ms0.1395022250M3125949299

707.86 €

1 4 giorni 0.2~ 0.8323.944 ms51 ms0.79150999150M51259493276

791.69 €

1 4 giorni 0.4~ 0.8323.955 ms47 ms0.82150999150M51259494281

976.85 €

1 4 giorni 0.2~ 0.850662 ms55 ms6.1250242424250G1/81259495920

1,092.52 €

1 4 giorni 0.4~ 0.850673 ms50 ms6.18250242424250G1/81259496932

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di dita di presa 3 pz. Precisione di ripetizione della pinza pneumatica(mm) ≤ 0.04 Massima frequenza di lavoro della pinza pneumatica(Hz) ≤ 4
Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato duro Materiale della ganascia di presa Acciaio inossidabile altolegato Materiale copertura PA
Temperatura ambiente min.(°C) 5 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico