Supporto multiorientamento, Serie DPVU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DPVU-100

Codice componente
DPVU-100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

166.60 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura 100 Materiale della flangia Lega di alluminio da lavorazione Materiale delle viti Acciaio, zincato
Temperatura ambiente min.(°C) -40 Temperatura ambiente max.(°C) 150 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata
N. componente produttore 161202 Peso(g) 935

Si trova sulla pagina di Supporto multiorientamento, Serie DPVU, il codice articolo è il seguente: DPVU-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DPVU-100.

Supporto tecnico