Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DPNC-32 |
DPNC-40 |
DPNC-50 |
DPNC-63 |
DPNC-80 |
DPNC-100 |
DPNC-125 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Materiale di montaggio | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.09 € | 1 | 17 giorni | 32 | Acciaio | 1 - Tensocorrosione bassa | 174418 | 291 | |||
50.57 € | 1 | 4 giorni | 40 | Acciaio | 1 - Tensocorrosione bassa | 174419 | 408 | |||
57.75 € | 1 | 17 giorni | 50 | Lega di alluminio da lavorazione | 2 - Tensocorrosione moderata | 174420 | 698 | |||
66.98 € | 1 | 4 giorni | 63 | Lega di alluminio da lavorazione | 2 - Tensocorrosione moderata | 174421 | 855 | |||
78.95 € | 1 | 4 giorni | 80 | Lega di alluminio da lavorazione | 2 - Tensocorrosione moderata | 174422 | 1920 | |||
93.34 € | 1 | 4 giorni | 100 | Lega di alluminio da lavorazione | 2 - Tensocorrosione moderata | 174423 | 2929 | |||
127.48 € | 1 | 4 giorni | 125 | Lega di alluminio da lavorazione | 2 - Tensocorrosione moderata | 174424 | 5204 |
Loading...
Materiale perno filettato | Acciaio, zincato | Materiale dado | Acciaio, zincato | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 150 |
Configura
Proprietà di base
Misura
Materiale di montaggio
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali