Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DPNA-12 |
DPNA-16 |
DPNA-20 |
DPNA-25 |
DPNA-32 |
DPNA-40 |
DPNA-50 |
DPNA-63 |
DPNA-80 |
DPNA-100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.85 € | 1 | 4 giorni | 12 | 537263 | 28 | |||
29.11 € | 1 | 4 giorni | 16 | 537264 | 33 | |||
30.32 € | 1 | 4 giorni | 20 | 537265 | 50 | |||
34.32 € | 1 | 4 giorni | 25 | 537266 | 60 | |||
37.74 € | 1 | 4 giorni | 32 | 537267 | 99 | |||
42.82 € | 1 | 24 giorni | 40 | 537268 | 129 | |||
48.02 € | 1 | 17 giorni | 50 | 537269 | 196 | |||
55.28 € | 1 | 4 giorni | 63 | 537270 | 249 | |||
71.35 € | 1 | 4 giorni | 80 | 537271 | 474 | |||
79.06 € | 1 | 4 giorni | 100 | 537272 | 712 |
Loading...
Materiale della flangia | Lega di alluminio da lavorazione | Materiale delle viti | Acciaio, zincato | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali