Piastra di montaggio, Serie VAME

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VAME-S7-P-N-V14-A

Codice componente
VAME-S7-P-N-V14-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

76.08 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Collegamento pneumatico 1 M5
Schema di collegamento NAMUR
Collegamento pneumatico 2 Schema di collegamento NAMUR
Flangia 1/4
Collegamento pneumatico 3 G1/4
Materiale di montaggio Alluminio, rivestito in ematal Materiale delle guarnizioni NBR Pressione di esercizio min.(bar) 0
Pressione di esercizio max.(bar) 145 Grado di protezione IP65 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata N. componente produttore 3581412

Si trova sulla pagina di Piastra di montaggio, Serie VAME, il codice articolo è il seguente: VAME-S7-P-N-V14-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VAME-S7-P-N-V14-A.

Supporto tecnico