Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PAML-MB-90-HP3
Misura | 90 | Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione | Materiale delle viti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Materiale delle guarnizioni | NBR | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 | Pressione di esercizio max.(bar) | 50 |
Temperatura ambiente min.(°C) | 5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. del fluido(°C) | 5 |
Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata | N. componente produttore | 1367323 |
Peso(g) | 300 |
Si trova sulla pagina di Staffa di montaggio, serie PAML, il codice articolo è il seguente: PAML-MB-90-HP3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAML-MB-90-HP3.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali