Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DAMT-V1-40-A |
DAMT-V1-50-A |
DAMT-V1-63-A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.40 € | 1 | 3 giorni | 40 | 2214899 | 387.5 | |||
77.83 € | 1 | 3 giorni | 50 | 2214909 | 602.2 | |||
86.52 € | 1 | 3 giorni | 63 | 2214971 | 910.6 |
Loading...
Materiale delle viti | Acciaio, zincato | Materiale del pezzo di bloccaggio | Acciaio, zincato | Materiale stelo | Acciaio inossidabile altolegato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali